20-MSJ-UR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

20-MSJ-UR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Makine Vidalı Kriko

İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Makine Vidalı Kriko, Upright Rotating, Standard, 20 ton Kapasite, 24:1 Dişli Oranı, Travel Nut Position A

$5328.33 adet**
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
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: Inches

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 24:1
Vida Çapı 64 mm / 2,50 in
Vida Kılavuzu 13 mm / 0,50 in
Vida Kökü Çapı 48 mm / 1,91 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 48
Ağırlık 96 kg / 211,85 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi Biçimlendirilebilir Demir
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi Alaşım Çelik
Vida Malzemesi 4140 Serisi
Somun Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor
Çevresel Standard Environment

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 177.929 N / 40.000,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0025 N·m / 0,0220 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 98,64 N·m / 873,00 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 1,87 kW / 2,50 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 180 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 18.371 N / 4.130 lbf
Dara Sürtünme Torku 4,519 N·m / 40,000 in.-lb.
Kaldırma Vidası Verimliliği 34%
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 914 mm/min / 36 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: